제품이 장바구니에 추가됨

Protective Window for #17-024 and #17-025

Jenoptik 상세 정보 보기
Protective Window

Protective Window

×
재고 번호 #17-697 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 319,000
수량 1+
KRW 319,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Manufacturer:
Jenoptik
Compatible Lens:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
108.50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 스캐닝 시스템의 이미지 면에서 평평한 시야를 제공하도록 설계되었으며 galvanometer, beam expander, 레이저 광원과 함께 사용됩니다. 이 F-Theta 렌즈는 광범위한 초점 거리와 대형 스캔 영역을 특징으로 합니다. 또한 일반 Nd:YAG, Yb:doped, 광섬유 레이저용으로 최적화되어 355nm, 515-540nm, 1030-1080nm 범위의 파장에서 사용이 가능합니다. 이 밖에도 특수한 기구적 적층 기술(특허출원)을 가지고 있어 열로 인한 응력을 보정하고 광학 부품의 안정성을 향상시켜 OEM 시스템의 고정밀 조절 및 위치 제어가 가능합니다. Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses는 고정밀 레이저 소재 가공 및 레이저 스캐닝 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

고객의 어플리케이션에 Jenoptik JENar™ F-Theta Scanning Lenses나 당사 웹사이트에 없는 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta Scanning Lenses가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Protective Window for #16-772 #17-684 KRW 261,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Protective Window for #16-773 and #16-774 #17-685 KRW 253,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Protective Window for #17-024 and #17-025 #17-697 KRW 319,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Protective Window for #17-023 #17-699 KRW 304,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program