제품이 장바구니에 추가됨

Purosol Optical Cleaner 2 oz. Spray Bottle

×
재고 번호 #57-726 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 31,200
수량 1+
KRW 31,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
2.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 환경 안전성 100% 준수
  • 얼룩 및 잔류물 방지
  • 전체 코팅 및 다층 코팅 처리를 한 방위 산업용 광학 제품에 적합

보안과 직결됩니다. 해당 제품은 최첨단 기성 광학 부품뿐만 아니라 맞춤형 및 방위 산업용 광학 어셈블리에 사용할 수 있는 클리너입니다. 표면에 묻은 이물질로부터 결합 에너지를 분해할 수 있는 유일한 제품입니다. 최신식 클리닝 솔루션으로 세계 최고의 광학 기술 기업들이 새로운 첨단기술표준을 제안하는 데 기여했습니다. 100% 안전하면서 자연 분해되는 불연성 제품입니다. 용매가 불필요하고 무취이며 비전도성을 갖습니다. pH 중성에 해당하고 휘발성 유기 화합물이 들어 있지 않으며 확실한 정전기 방지가 가능합니다. 클래스 100 클린룸에서 제조되는 제품입니다. 글래스나 플라스틱 소재에 적합합니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요