제품이 장바구니에 추가됨

Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Case (24 Dropper Bottles)

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764 Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765
×
재고 번호 #11-767 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 742,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 742,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Size (oz):
4.00 (24 Bottles)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 염분 결정 분해 및 제거
  • 해양 및 의료 광학 부품 세척에 적합
  • 무독성 제품, 환경 안전성 100% 준수

해당 제품은 해양 및 염수 환경에서 사용되는 광학 부품과 전자 기기를 세척할 수 있도록 특수 설계를 적용했으며 환경적으로 안전성이 완전히 입증된 재료를 활용했습니다. 염분 결정이 생기지 않게 막고 이를 분해하는 효소가 포함되어 있어 광학 부품에 묻은 염분 잔류물을 깨끗하게 닦아낼 수 있습니다. 해군, 해안 경비대 혹은 그 외 해양 기구가 주문하는 제품으로 파도나 먼지에 지속적으로 노출되는 광학 시스템에 사용합니다. 의료 어플리케이션의 경우 식염수가 묻은 광학 시스템을 세척하는 데 적합합니다. pH 중성에 해당하는 저자극 클리너입니다. 독성이 없고 안전한 제품이기 때문에 보안경부터 레이더 스크린까지 다양한 품목을 안전하게 세척할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요