제품이 장바구니에 추가됨

Quartz Wollaston Polarizer

×
재고 번호 #68-820 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,000,500
수량 1+
KRW 1,000,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Diameter (mm):
25.40
Length (mm):
28.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Crystalline Wollaston Polarizer
Length Tolerance (mm):
±0.1
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Extinction Ratio:
20,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Beam Deviation (arcmin):
<3
Beam Separation (°):
2 - 3
2 @ 1064nm
Wavelength Range (nm):
200 - 2300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Separation Angle (°):
2 - 3 (2±0.1@1064nm)

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • UV - IR 영역 제공
  • 정상 광선과 이상 광선 간 큰 각도 편차
  • Rochon Polarizer 보유

Wollaston Polarizers는 각각의 광학 축이 직교하도록 서로 접합된 두 개의 복굴절 소재 프리즘으로 구성됩니다. 빛이 폴라라이저를 통과하면 정상 및 이상 광선 사이에 대칭형 편차(symmetric deviation)가 생성됩니다. 이로 인해 빔은 직교 선형 편광 상태가 되어 동일한 강도 및 각도가 큰 편차를 갖게 됩니다. 이 폴라라이저 사용자는 정상 광선과 이상 광선에 모두 접근할 수 있어 실험실 용도에 사용하기 적합합니다.

제품자료

Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length Separation Angle α (°)
#68-820 25.4mm 10.0mm 28.0mm 2 - 3 (2 @ 1064nm)
#68-821 25.4mm 10.0mm 18.0mm 16.7 - 22.5 (19 @ 980nm)
#68-822 25.4mm 10.0mm 18.0mm 19.6 - 23.3 (20 @ 1550nm)
#68-823 25.4mm 10.0mm 18.0mm 15 - 27 (16 @ 800nm)

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요