제품이 장바구니에 추가됨

Hoya R62 (620nm), VIS 0° Coated, 25.4mm Dia., 2.5mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 #36-306 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 72,400
수량 1+
KRW 72,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
2.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Cut-Off Position λc (nm):
620±6
Cut-On Wavelength (nm):
620.00 ±6
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Color:
Red
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

Material Properties

Density (g/cm3):
2.68
Transformation Temperature (°C):
560

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공

Longpass filter는 단파장 영역(차단대역)에서 낮은 투과율을 그리고 장파장 영역(투과대역)에서 높은 투과율을 제공합니다.

Longpass Filter Kits

Longpass filter kits는 UV-VIS, VIS, VIS-NIR과 같이 세 가지 옵션으로 제공됩니다. 각 키트는 12.5mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형의 8가지 필터로 구성됩니다. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.

  • UV-VIS Kit 필터 구성: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS Kit 필터 구성: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR Kit 필터 구성: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Complete Filter Kits

Complete filter kits는 12.5mm 직경, 50.0mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형 필터로 구성됩니다. 각 키트에는 37가지 유형의 Longpass Glass Color Filter가 포함됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
VIS 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-847 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-VIS 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-846 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS-NIR 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-848 KRW 230,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
VIS 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-399 KRW 361,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
VIS-NIR 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-400 KRW 361,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-VIS 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-398 KRW 361,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
UV-VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-132 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-133 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS-NIR 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-134 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #66-135 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #66-136 KRW 1,305,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-137 KRW 2,842,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-014 KRW 716,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 KRW 2,842,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

기술 정보

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature
Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-561 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount Fixed #64-562 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 KRW 57,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 KRW 115,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 KRW 132,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-515 KRW 140,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 KRW 201,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요