제품이 장바구니에 추가됨

Red 300 x 300 Flat Dome Light

Effilux Flat Dome Lights

Effilux Flat Dome Lights

×
재고 번호 #22-109 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,047,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,047,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EFFI-FD-300-300-625
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Flat Dome Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
339 x 339 x 43.2
Weight (g):
3500
Active Area (mm):
300 x 300

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00

Electrical

Power Consumption (W):
65

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 플랫 하우징에 돔 조명 장착
  • 광도 및 조광 정밀 제어용 아날로그 컨트롤러 내장
  • 무반사(AR) 시스템으로 미광 흡수
  • 연속 모드나 스트로브 모드 가능

Effilux 플랫돔 조명은 표준 돔 조명과 비슷한 확산 조도를 구현하지만 하우징이 더 얇고 컴팩트합니다. 이 플랫돔 조명은 초점심도와 시야각을 증가시키기 위하여 넓은 이미징 영역을 제공합니다. 간편하게 사용할 수 있는 아날로그 컨트롤러가 내장되어 있어 추가적인 부품이 없어도 광력 및 광도 정밀 제어가 가능합니다. Effilux 플랫돔 조명은 균일성이 90% 이상이며 무반사(AR) 시스템을 통해 불필요한 미광을 흡수합니다. 플랫돔 조명은 질감이 있거나 광택이 나거나 울퉁불퉁한 표면을 이미징하는 데 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요