제품이 장바구니에 추가됨

Red 300 x 300 High Power LED Backlight

Effilux High Power LED Backlights

Effilux High Power LED Backlights

×
재고 번호 #22-102 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,790,800
수량 1+
KRW 1,790,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
LED illumination
Uniformity (%):
>90%
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
339 x 339
Weight (g):
3500
Active Area (mm):
300 x 300

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 90% 이상의 균일도
  • 광도 및 조광 정밀 제어용 아날로그 컨트롤러 내장
  • 무반사(AR) 시스템으로 미광 흡수

Effilux High Power LED Backlight는 백라이트 검사에 적합한 솔루션을 제공하기 위한, 고광도, 90% 이상의 균일도 그리고 높은 콘트라스트를 제공합니다. 간편하게 사용할 수 있는 아날로그 컨트롤러가 내장되어 있어 추가 부품 없이 출력 및 광도를 정밀 제어할 수 있습니다. Effilux High Power LED Backlight는 불필요한 미광을 흡수하기 위한 무반사(AR) 설계를 특징으로, 높은 콘트라스트를 가진 선명한 이미지를 볼 수 있습니다. 이 백라이트는 머신 비전 검사 용도로 사용하는 걸 권장합니다.

참고: 200 x 200 백라이트(#22-104) 및 300 x 300 백라이트(#22-105)용 시준 필름 키트(옵션 항목)는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 KRW 414,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 신제품 KRW 348,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Backlight Collimation Kit for 200 x 200 Backlight #22-104 KRW 1,567,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Backlight Collimation Kit for 300 x 300 Backlight #22-105 KRW 2,557,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program