제품이 장바구니에 추가됨

Red Fluorescent Filter (R7), 25mm Diameter

×
재고 번호 #66-298 재고정리 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 428,686
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 428,686 개당
수량 10-25 KRW 379,349 개당
수량 26-49 KRW 358,440 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10

Optical Properties

Glass/Filter Number:
R7
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
Coating:
Uncoated
Color:
Red
Index of Refraction (nd):
1.645
Peak Emission Wavelength (nm):
610.00
Excitation Wavelength (nm):
200 - 420
Peak Excitation Wavelength (nm):
365.00

Performance

Minimum Sensitivity:
~1µW/cm2

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
594.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 자외선에 의한 여기 반응
  • 다양한 형광 색상
  • 감도가 높고 우수한 내구성

Fluorescent Glass Filter는 UV 에너지를 흡수하고(365nm에서 흡수율이 최대) 빛을 가시광 스펙트럼으로 재방출합니다. 필터가 자외선에 노출되지 않으면 무색을 나타내며, 방출 색상으로 빨강, 주황, 노랑, 녹색, 파랑, 보라 색상 필터가 있습니다. 최저 감도가 1µW/cm2이기 때문에 이 필터는 약한 UV 광원을 감지 가능한 가시광선으로 변환할 수 있습니다. Fluorescent Glass Filter는 형광 현미경, 엑시머 레이저 검출 및 특성 분석에 사용하거나 형광 특성을 규정하는 표준 검사 물질로 사용하기에 적합합니다.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요