제품이 장바구니에 추가됨

Red Laser Pointer

×
재고 번호 #52-840 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 76,900
수량 1+
KRW 76,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa
Operating Lifetime (hours):
3.00

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
53.864
Diameter (inches):
0.5
Length (inches):
5.5

Optical Properties

Wavelength (nm):
650.00
Color:
Red

Electrical

Output Power (mW):
5 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
1.5V, 2 AAA batteries (included)
Output Type:
Free Space

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 사용거리 1500ft.
  • Good beam quality

이 laser pointer는 매우 알맞은 가격의 high-end pointer의 power를 가지고 있습니다. 사이즈는 5.5”의 길이와 0.5” 직경입니다. 좋은 재질의 내장재를 가진 내구성이 강한 메탈 케이스가 포함되어 있습니다. 수명은 연속 작동시 3시간입니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요