제품이 장바구니에 추가됨

ISO-16067-1 Reflective Scanner Target

×
재고 번호 #58-196 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 488,700
수량 1-4
KRW 488,700
수량 5+
KRW 465,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
152.00
Width (mm):
100.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black and White Photo Paper
Resolution:
6 - 40 lp/mm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Complies with the ISO 16067-1 Standard
  • Designed to Test Digital Scanning Systems

Reflective Scanner 테스트 타깃은 반사 빛의 해상도와 디지털 스캐닝 시스템의 이미지 특색 측정을 위해 디자인되었으며 ISO 16067-1 스팩과 호응합니다. 타깃 패턴은 Landolt Ring, alphanumeric 해상도와 slant edge chart, 회색 단계 patch와 수평 수직과 slanted ronchi ruling 패턴을 포함합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요