제품이 장바구니에 추가됨

Replacement Bulb for #39-114 and #39-115

×
재고 번호 #39-758 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,400
수량 1+
KRW 13,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다중 렌즈의 피크 확대경
  • 빠른 검수에 적합
  • 고정 초점 디자인

우수한 품질의 다중 렌즈로 구성된 이 Peak magnifier는 뛰어난 이미지 품질을 제공하며 신속한 검수 용도에 적합합니다. 이러한 피크 확대경은 고정 초점 디자인에 광학 유리 엘레먼트를 특징으로 합니다. 투명 아크릴 베이스는 주변광이 피사체를 비추도록 합니다. 또한 본 제품에는 내장형 플래시라이트 어셈블리(분리불가)가 포함됩니다. 2개의 "C" 사이즈 배터리가 필요하나 본품에는 포함되지 않습니다. 제품 중량은 3.5 oz(약 99.2g), 조명 어셈블리의 치수는 1-3/8" Dia. x 7" L입니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Bulb for #39-114 and #39-115 #39-758 KRW 13,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요