제품이 장바구니에 추가됨

Replacement Window for 1064nm foXXus Multi-Focus Objective

AdlOptica 상세 정보 보기
Replacement Window

Replacement Window

×
재고 번호 #19-500 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 143,600
수량 1+
KRW 143,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Protective Window_D12_1064
Type:
Protective Window
Note:
Protective window for #19-499

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8
Diameter (mm):
12.00

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
Damage Threshold, Pulsed:
25 mJ @ 5ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 광축을 따라 레이저광을 1개, 2개 또는 4개의 Focal Point로 포커싱
  • 0.38 또는 0.80 개구수(NA) 이용 가능
  • 구면 수차가 제거된 디자인으로 515/1030nm 및 1064nm 레이저에 적합
  • AdlOptica aplanoXX Aplanatic Objectives 또한 이용 가능

AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives는 레이저광이 광축을 따라 복수의 초점을 맺도록 하여 유효 초점 심도(DOF)를 늘리고 우수한 품질로 소재의 고속 다층 절삭을 가능하도록 합니다. 515/1030nm 또는 1064nm에 최적화된 이 대물렌즈는 Yb doped fiber 및 Nd:YAG와 같이 ultrafast solid-state laser 및 fiber laser와 사용하도록 설계되었습니다. 해당 대물렌즈의 collar를 수동으로 회전시키면 사용자는 1개, 2개 또는 4개의 초점을 선택할 수 있습니다. AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives는 유리, 사파이어, 실리콘 카바이드, 기타 취성 물질(brittle material)을 절삭해야 하는 마이크로머시닝 및 소재 가공 용도에 안성맞춤입니다. 교체식 front window는 소재 가공 중에 이물질이 대물렌즈로 유입되는 것을 방지합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Window for 1064nm foXXus Multi-Focus Objective #19-500 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Window for 515/1030nm foXXus and aplanoXX Objectives #19-493 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Spanner Wrench for foXXus Multi-Focus Objective #19-503 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted Window for 515/1030nm foXXus Multi-Focus Objective #19-501 KRW 445,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요