제품이 장바구니에 추가됨

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

×
재고 번호 #36-449 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 47,100
수량 1-9
KRW 47,100
수량 10+
KRW 41,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Resin Tweezer

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
125.00
Weight (g):
8
Tip Width (mm):
1.2
Tip to Tip Distance, Open (mm):
10
Holding Strength (g):
60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 섬세한 일에 적합

Tip들은 모든 ESD와 Resin-Tip 모델에 교체할 수 있습니다. 모든 팁은 non-magnetic.

ESD: 세라믹 (탄소 포함) 팁이며 108-1011Ω의 표면 저항을 가지고 있습니다.

Resin-Tip: 팁은 PBT 플라스틱(유리 포함) 재질이며 백색이고 non-conductive 입니다.

Ceramic: 팁은 세라믹이고 바디는 폴리아세탈(유리 fiber reinforcement와 같이)입니다. 팁은 Non-magnetic, Non-conductive이고 열/화학용 저항이 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program