제품이 장바구니에 추가됨

Reticle Calibration Stage Micrometer, NIST traceable

×
사양 선택하기
NIST Certification:
재고 번호 #59-281 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,065,800
수량 1-4
KRW 1,065,800
수량 5+
KRW 1,013,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품정보

 NIST Certification   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
No
Yes

더 알아보기

  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

이 reticle calibration stage micrometer는 0.1mm에서 20mm의 여러 크기로 된 “H” 모양의 fiducial 이미지를 보유합니다. Micrometer는 25 x 75 x 1.4mm 크기 기반에 튼튼한 OD > 2.0크롬 코팅이 되었습니다. 이 제품은 NIST traceable 테스트 데이터가 가능합니다.

제품자료

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program