제품이 장바구니에 추가됨

Right Angle Adapter (M46 x 0.75)

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

×
재고 번호 #66-928 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 303,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 303,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory
Type of Mount:
Rotating

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
48
Construction:
Black Anodized Ring

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength Range (nm):
350 - 800
Coating:
Anti-Reflection Coating

Threading & Mounting

Filter Thread:
M46 x0.75
Mounting Threads:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M46 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • M25.5에서 M26까지의 Filter thread를 사용 가능
  • Prism 면은 AR coated되어 있으며, 옆면은 Ground와 Blackened되어 있음

Right Angle Adapter는 한 개의 prism으로 설계 되었으며, step ring을 써서(별도 판매) M25.5에서 M43까지 범위의 Thread를 가진 lens들을 쉽게 mount하는 M46 mount housing으로 되어 있습니다. 360° 조절 가능하며, 조립된 위치를 유지할 수 있는 locking thumb screw가 포함되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요