제품이 장바구니에 추가됨

Right Angle Mounting Bracket

Right Angle Mounting Bracket, #34-868

×
재고 번호 #34-868 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 327,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 327,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Effilux

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
  • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
  • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거

Adjustable LED Ring Lights는 높은 intensity와 균일한 LED 조명을 제공할 뿐만 아니라, 빛이 방출되는 각도를 사용자가 선택할 수 있는 맞춤 제작 유용성도 제공합니다. Lens array에 쉽게 접근이 가능하여, illumination의 방출 각도 조절을 쉽게 수동 조절할 수 있습니다. 나사로 고정되어 있는 LED 윈도우를 간단히 제거하면, lens array를 3개의 지정된 위치 중 한 곳으로 회전할 수 있어 다양한 방출 각도 조절이 가능해 집니다. Adjustable LED Ring Light는 3개의 교체형 window(투명, 반불투명, 유백색)를 포함하며, 빛 번짐을 줄이기 위해서 투명한 윈도우 아래에 polarizer 액세서리(옵션)를 위치시킬 수 있습니다. 제품 개조가 가능해 이 ring light 제품을 다양한 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요