제품이 장바구니에 추가됨

Ring Mount with 1.5" Inner Diameter (ID)

Ring Mounts

×
재고 번호 #54-263 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 55,800
수량 1+
KRW 55,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounting Adapter
Inner Diameter (inches):
1.5

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Outer Diameter (inches):
2.5
Thickness (inches):
0.5

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 이미징 시스템의 실용성을 높이는 데 사용됩니다. 해당 제품군에는 Swivel Arm, 90° Angle Mount, 링 마운트 등의 제품이 포함됩니다. Swivel Arm은 Rack and Pinion Focusing Mount(#39-357)에 회전축을 추가합니다. Swivel Arm은 수직 포스트를 중심으로 회전할 수 있으며 Rack and Pinion Focusing Mount는 Swivel Arm에 부착된 ¾" 포스트를 중심으로 회전할 수 있습니다. 해당 제품과 함께 제공되는 90° Angle Mount는 광학 시스템에서 포스트를 90°로 마운팅할 수 있게 해줍니다. 해당 제품에는 광원, Articulating Arm, 직선 포스트, ¼-20 액세서리를 표준 마운팅 하드웨어에 부착하기 위한 링 마운트가 제공됩니다.

제품 특징

90° Angle Mount(#39-355)에는 90° 위치에 있는 두 개의 ¾" thru hole과 잠금 노브가 있습니다. 모든 링 마운트에는 ¼-20 마운팅 홀이 있고, 포스트나 광학 부품을 내경 안에 고정하기 위한 고정 나사가 있습니다. Swivel Arm(#03-684)에는 Rack and Pinion Focusing Mount와 호환되며 회전할 수 있게 해주는 직경 0.75"의 포스트가 있습니다.

제품자료

 
Stock No. A T O.D. I.D.
#54-263 0.375" 0.5" 2.5" 1.5"
#54-264 0.375" 0.5" 1.75" 0.75"
#54-265 0.271" 0.375" 1.25" 0.5"

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요