제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount Male to RMS Female Adapter

#85-717

#85-717 #85-706 Interchangeable Optical Mount in 30mm Side Access Plate #85-717 + #85-641 +4
×
재고 번호 #86-882 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 72,500
수량 1+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Thread Adapter
Type of Optics:
Objective
Note:
Male: C-Mount
Female: RMS (0.8" X 36 TPI)

Physical & Mechanical Properties

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Inner Diameter (mm):
RMS (0.8" X 36 TPI)
Dimensions (mm):
30 Dia.
Length (mm):
14.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • English 및 Metric Post Adapters
  • 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
  • Reducing Rings

TECHSPEC Cage System Accessories는 cage system 맞춤 제작을 위한 추가 부품입니다. Reducing rings은 cage system plates의 내경을 줄이기 위해 사용되며 plate로부터 ring을 거쳐 광학 부품이나 optical mount까지 고정 나사 중 하나를 통과시킬 수 있는 thru-hole이 있습니다. posts에 직접 장착할 수 있도록 post adapter disks에는 M6 또는 ¼-20 tapped holes이 있습니다. 지름 25mm, 길이 25mm의 cage system post adapter disks를 사용해 swivel plate pair를 결합할 수도 있습니다. Blank disks를 사용해 Optical Path를 차단하거나 맞춤형 mount를 제작할 수도 있습니다. 각 blank disk에는 지름 3mm, 깊이 1mm의 centering hole이 있어 쉽게 맞춤 제작할 수 있습니다. #85-641 30mm Side Access Plate와 호환되는 #85-717 25mm Interchangeable Optical Mount에는 cage 설치 시 쉽게 끼우거나 분리할 수 있도록 손잡이가 부착되어 있습니다.

참고: C-Mount Adapter(#85-719)는 cage system plates의 30mm 내부 직경 안에 잘 들어맞으며 male 및 female threading을 특징으로 하기 때문에 TECHSPEC C-mount components와 결합이 용이합니다.

짧은 동영상 시연

올바른 제품 선택과 함께 여러분의 어플리케이션 성능을 최적화하십시오. TECHSPEC Cage System components: Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate에 관한 짧은 동영상 시연을 시청하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요