제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

RMS/C-Mount Turret

C-Mount Manual Objective Turrets

C-Mount Manual Objective Turrets

×
재고 번호 #19-535 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,217,254
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 1,217,254 개당
수량 3+ KRW 1,156,690 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount
Objective 0.8" x 36 TPI (RMS)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 모듈형 현미경 시스템을 생성하기 위해 C-마운트 튜브 시스템과 호환 가능
  • 4개의 대물렌즈 지점
  • MitutoyoNikon 대물렌즈와 호환 가능

해당 제품은 표준 C-Mount Tube System Component를 사용하는 모듈형 현미경 시스템을 생성하는 데 적합합니다. 에드몬드옵틱스가 보유하고 있는 다양한 C-Mount Tube System Component는 현미경 시스템을 설계할 때 기능을 최대화하고 C-마운트 카메라와 직접 호환이 가능하여 이미징 통합을 지원합니다. 액세서리를 추가하면 해당 제품을 S-Mount, T-Mount, ID1(SM1), Multi-Element Tube System에 연결할 수 있어 제품에 대한 활용 가능성이 커집니다. Mitutoyo 대물렌즈용 M26 x 0.706 스레드와 Nikon 대물렌즈용 M25 x 0.75 스레드가 해당 제품에 함께 제공됩니다. 제품마다 4개의 대물렌즈 지점이 있어 이미징 시스템의 유연성을 극대화할 수 있습니다.

제품자료

Line Art - #19-533
#19-533
Line Art - #19-534
#19-534
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요