에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
원래 확대 렌즈로 디자인되었기 때문에, 이 고해상도 CCD 렌즈들은 1”나 더 큰 포맷 CCD 센서들을 수용하여 Line scan 카메라용으로 훌륭한 선택입니다. 비교할 수 없는 적용 가능성과 전체 보이는 면에서의 낮은 왜곡과 일정한 해상도의 배합은 Rodagon 렌즈들을 일반적인 고정 초점 CCD 렌즈들보다 더 높은 배율들과 더 좋은 해상도를 생기게 하는 가까운 초점 용도에 최적으로 만듭니다. 이는 high-resolution 카메라와 사용하기에 적합합니다.
렌즈들은 M39 x 1/26” base threading을 가지고 있습니다. 각 렌즈는 Modular Focus Tube (MFT) 부착을 위해 별도의 base-mounting 링이 (replacement ring 역시 별도 구매 가능) 포함됩니다. MFT는 렌즈에 초점을 맞추거나 표준 카메라 mount에 연결 할 때 필요합니다. MFT는 C-Mount 어댑터와 같이 선적되지만 T-Mount (M42 x 0.75 ), SLR-mount (M42 x1.0)과 M72 x 0.75 카메라 아답터들이 별도로 판매가 가능합니다. 더 가까운 working distance의 추가적인 extension 튜브는 추가 가능합니다 (아래 있는 “Working With Spacers” 참조). 값들은 참조용으로만 사용되어야 합니다. M72 카메라는 #57-791를 기타 카메라는 #56-965를 선택.
CCD 카메라를 사용하기 위해선 tube 초점을 맞추기 위해 C-mount 어댑터 (포함)나 F-mount, T-mount, SLR나 M72 어댑터 (각 별도 구매)를 사용하십시오. 추가적인 범위 (25mm full stroke)는 여러 범위의 working distance를 스페이서 없이 공급합니다. 정밀한 디자인은 렌즈의 초점을 맞추는 동안 회전되지 못하도록 중앙으로 맞춥니다. 고정 나사 포함.
알맞은 렌즈 구성을 위한 도움을 원하시면 기술영업부로 문의 주시기 바랍니다.
Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708 | ||||||||||
Focal Length | 25mm of Spacers | 50mm of Spacers | 75mm of Spacers | |||||||
WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | WD | FOV* | System Mag** | ||
28mm | min | † | † | † | ||||||
max | † | † | † | |||||||
35mm | min | 26mm | 4mm | 66.0X | † | † | ||||
max | 44mm | 7.3mm | 36.2X | † | † | |||||
50mm | min | 78mm | 7.4mm | 35.7X | 56mm | 4.7mm | 56.2X | † | ||
max | 155mm | 17.3mm | 15.3X | 77mm | 7.4mm | 35.7X | † | |||
60mm | min | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | 78mm | 4.9mm | 53.9X |
max | 655mm | 64.7mm | 4.1X | 153mm | 12.7mm | 20.8X | 99mm | 7.0mm | 37.7X | |
80mm | min | 580mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | 156mm | 8.3mm | 31.8X |
max | ∞ | 4.4° | N/A | 580.5mm | 41.9mm | 6.3X | 226mm | 13.9mm | 19.0X | |
105mm | min | † | 974mm | 54.0mm | 4.9X | 377mm | 18.1mm | 14.6X | ||
max | † | ∞ | 3.4° | N/A | 974mm | 54.0mm | 4.9X | |||
135mm | min | † | † | 2128mm | 95.4mm | 2.8X | ||||
max | † | † | ∞ | 2.6° | N/A |
*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Leica Lens Adapter M39 x 1/26" | #14-705 | KRW 81,200 견적 요청 |
|
||
Rodagon Modular Focus Tube | #14-707 | KRW 1,022,300 견적 요청 |
|
||
Rodagon C-Mount Adapter | #14-708 | KRW 81,200 견적 요청 |
|
||
Rodagon F-Mount Adapter | #55-911 | KRW 88,500 견적 요청 |
|
||
Rodagon SLR (M42 x 1.0) Adapter | #56-964 | KRW 88,500 견적 요청 |
|
||
Rodagon M72 Adapter | #57-790 | KRW 200,100 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)