제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm ID Rotary Mount, M6

Rotary Mount, M6, #85-658

×
재고 번호 #85-658 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 179,800
수량 1+
KRW 179,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Rotary
Type of Optics:
Circular/Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 Tapped (mm):
38.0
Thickness (mm):
21.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
  • 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
  • RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate

TECHSPEC® Cage System Adjustable Plates는 회전, 팁-틸트, 선형 조절을 제공하면서 TECHSPEC Cage System 내부에 광학 부품을 결합하는 데 사용됩니다. Rotary Mount는 M6 또는 ¼-20 mounting thread와 사용이 가능하며 25mm cage system plate 내부 직경에 맞도록 설계되었습니다. Kinematic Cage Mounting Plate는 30mm cage system plate와 호환이 가능하며 cage system 어셈블리의 키네마틱 조정이 가능하도록 합니다. X-Y Micro Position Stage Plate에는 6mm rod hole을 비롯해 7mm clear aperture, X-Y micro-positioner, RMS threaded mount가 있어 장착 시 정밀한 정렬을 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요