제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Mount Table

#53-026 Rotary Mount Table

×
재고 번호 #53-026 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 310,300
수량 1-10
KRW 310,300
수량 11+
KRW 279,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Cube/Prism

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (inches):
3.00
Outer Diameter (mm):
76.2
Scale Divisions:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum
Travel (°):
360

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원

이 Prism Holder는 옵틱을 안정적으로 위치시키면서 광경로 내의 장애물을 제어할 수 있도록 아노다이징 처리된 알루미늄 암(arm)과 강철 포스트를 갖추고 있습니다.  최대 높이가 55mm인 프리즘과 큐브 빔스플리트에 안성맞춤인 이 프리즘 마운트에는 스크래치 방지 Delrin® 으로 제작된 V-cut clamp가 장착되어 있어 광학장치의 손상이 방지됩니다. Prism Holder는 수동식으로 프리즘을 부드럽게 360° 회전시킬 수 있는 Rotary Optic Mount와 함께 완제품으로도 이용이 가능합니다. 잠금 노브는 프리즘을 안전하게 배치하여 반복 정밀도를 높여줍니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M6 x 1.0 Female and ¼-20 Male #53-928 KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Cube Rotary Mount with Prism Holder, Quick Start Optical Mounts #17-528 KRW 411,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요