제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Mount with 4" Post

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
재고 번호 #52-573 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 234,531
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 234,531 개당
수량 5+ KRW 223,304 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Contents of Kit:
Rotary Mount (#52-572)
4" Long ¼-20 Steel Post (#59-000)

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum with Steel Post
Travel (°):
360

Threading & Mounting

Thread Type:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능

Rotary Optic Mount는 옵틱의 360° 부드러운 수동식 회전을 가능하게 하여, 상대적으로 각도 포지션닝을 쉽게 만들어 줍니다. 고가의 rotary translation stage를 대체할 수 있는 이상적인 제품으로서 prism, beamsplitter, polarizer 및 1° 각도 증분에 180° (90°-0-90°) 스케일을 이용하는 기타 광학 부품들을 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 이 mount는 스테인리스 강철 lever가 있는 black anodized aluminum 구조로서, #52-573#52-574는 4인치 길이의 stainless steel mounting post(#59-000)를 포함 그리고 #52-574는 polarizing filter(#52-557)를 포함합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요