제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Mount

#52-572

×
재고 번호 #52-572 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 227,700
수량 1-4
KRW 227,700
수량 5+
KRW 204,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum
Travel (°):
360

Threading & Mounting

Thread Type:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능

Rotary Optic Mount는 옵틱의 360° 부드러운 수동식 회전을 가능하게 하여, 상대적으로 각도 포지션닝을 쉽게 만들어 줍니다. 고가의 rotary translation stage를 대체할 수 있는 이상적인 제품으로서 prism, beamsplitter, polarizer 및 1° 각도 증분에 180° (90°-0-90°) 스케일을 이용하는 기타 광학 부품들을 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 이 mount는 스테인리스 강철 lever가 있는 black anodized aluminum 구조로서, #52-573#52-574는 4인치 길이의 stainless steel mounting post(#59-000)를 포함 그리고 #52-574는 polarizing filter(#52-557)를 포함합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Male C-Thread Adapter Plate for #52-572 #58-360 KRW 93,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요