제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Piezo Positioning Stage

×
재고 #88-551 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 639,500
수량 1+
KRW 639,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Travel (°):
360
Eccentricity (μm):
5
Repeatability (°):
Bi-directional: 0.0044
Uni-directional: 0.013
Resolution (°):
0.0022 Typ. (Open Loop)
Speed (°/s):
6 Max with #88-552
Wobble (mrad):
±100
Wobble (µrad):
100

Product Details

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
36.0 x 32.0
Construction:
Aluminum Body, Steel Bearing
Flatness (μm):
5.0
Load Capacity (kg):
1 (Horizontal)
Weight (g):
50

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Ultrasonic Motor

Additional Info

Note:
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품명

Controller (#88-552) required for operation.

제품군의 상세 설명

  • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
  • Stick-Slip 디자인
  • 초미세 컨트롤

Piezo Positioning Stage는 piezo-driven motor를 이용해 정밀 포지셔닝이 필요한 용도에서 sub-micron 해상도의 이동 능력을 제공합니다. Piezo Positioning Stage는 반복성 유지를 위한 내장 인코더 이외에도 정밀도나 전체적인 이동 범위를 희생시킴 없이 이동 축을 따라 piezo element를 완전히 확장시켜 스테이지를 움직이는 stick-slip 디자인을 갖고 있습니다. Linear positioning stage는 초당 2mm씩, 모두 51mm 이상의 이동이 가능합니다. 사전 장착된 강철 볼 베어링 두 개를 이용하는 Rotary stage는 이동 범위 제한 없이 초당 6° 이상 회전 가능하며 높은 blocking force가 특징입니다.

참고: 참조: 이 제품들은 컨트롤로가 필요합니다. 자세한 문의는 연락처(Contact Us)로 문의해 주시기 바랍니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요