제품이 장바구니에 추가됨

RS-232 Serial Cable with DB-9 Connector

Motorized Filter Wheels

Motorized Filter Wheels

Motorized Filter Wheels 8-position Holder for 1 5-position Holder for 50mm Diameter Filters, #59-783
×
재고 번호 #23-647 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 96,400
수량 1+
KRW 96,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능

이 Motorized Filter Wheel은 스펙트럼 선택 또는 light intensity 제어가 필요한 여러 가지 자동화 용도에 적합합니다. RS-232 filter wheel은 control box를 통해 직접 제어하거나 RS-232 인터페이스를 이용해 원격으로 제어할 수 있습니다. USB filter wheel이 전동식으로 동작하려면 PC에 연결해야 합니다. 두 가지 Motorized Filter Wheel에는 Windows® 기반 GUI, stepper motor가 내장된 filter wheel housing, USB 또는 RS-232 케이블 및 12V DC power supply가 포함되어 있습니다. 참고: Filter holder는 별도 판매합니다.

참조:소프트웨어와 매뉴얼은 다운로드 받을 수 있습니다.

Motorized Filter Wheel에는 서로 바꿀 수 있는 두 개의 filter holder가 있습니다. 8-position holder에는 두께 5.5mm까지의 25mm 및 1" 지름의 필터를 최대 8개 고정할 수 있습니다. 5-position holder에는 최대 두께 5.5mm, 최대 지름 50mm의 필터를 5개까지 고정할 수 있습니다. 각각의 filter holder는 도구 없이도 Motorized Filter Wheel에서 쉽게 분리할 수 있습니다. 경첩이 달린 도어는 captive thumbscrew 한 개로 고정합니다. 열고 나면 홀더를 꺼내고 다른 홀더를 제 위치에 끼울 수 있습니다. 필터 홀더에는 0.75mm 및 1.5mm 두께의 스페이서가 포함되어 있어 다른 두께의 필터도 장착할 수 있습니다. 각 필터는 분리하기 쉬운 플라스틱 탭으로 고정합니다.

English 또는 Metric mounting plates를 사용해 filter wheel housing을 장착할 수 있습니다. English mounting plates는 post mounting의 경우 ¼-20 tapped hole로 설계되어 있고 English laboratory table과 호환됩니다. metric mounting plate는 post mounting을 위한 M6 tapped hole 3개로 설계되어 있고 metric laboratory table과 호환됩니다. 손쉬운 통합을 위해 C-Mount 및 T-Mount Adapter를 사용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel #59-771 KRW 217,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel #59-772 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement O-Ring Set for Motorized Filter Wheel #59-774 KRW 29,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Replacement Tab and Spacers for #59-770 #59-775 KRW 45,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Tab and Spacers for #59-783 #59-784 KRW 45,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Metric Table Mounting Plate #59-795 KRW 100,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
English Table Mounting Plate #59-796 KRW 100,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to Serial Converter for Motorized Filter Wheel #59-797 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
RS-232 Serial Cable with DB-9 Connector #23-647 KRW 96,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB/Serial Cable with Integrated USB Converter #23-648 KRW 133,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Hand Controller for #23-646 #23-649 KRW 407,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Hand Controller for #23-646 (Recertified 05-P) #23-649-RCD-05P 재인증 제품 KRW 326,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요