에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 이동 거리가 최대 50mm이고 분해능이 50nm입니다. PC 제어식 단독 사용 제품으로 스테퍼 모터와 PC의 RS-232 포트에 직접 연결 가능한 컨트롤러가 포함되어 있으며, 내장된 15V 전원 공급 장치를 사용합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 250 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 산업 표준 크기의 3/8" 생크(shank)를 갖기 때문에 대부분의 스테이지와 호환 가능합니다. 액추에이터 샤프트는 회전하지 않으며 움직이는 스테이지에 토크가 전달되지 않습니다. 액추에이터를 수동으로 사용하는 경우 필요에 따라 PC로 모니터링할 수 있습니다.
참고: 6피트 데이터 케이블, RS-232 어댑터, 전원 공급 장치(범용) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
6ft Data Cable, 6-pin Mini-Din Male to Female | #56-543 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
||
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug | #15-295 | KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
RS-232 Serial Port Adapter | #59-749 | KRW 68,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)