제품이 장바구니에 추가됨

S Main Body, C-Mount, KC VideoMax

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax Model KC VideoMax shown w/ Optional Aux Lens
×
재고 번호 #86-889 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,103,500
수량 1+
KRW 4,103,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
0.2X - 0.5X w/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940 - 405 mm
Type:
Long Distance Microscope

Physical & Mechanical Properties

Weight (lbs):
0.54

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.10X - 0.21X: 64 - 30mm
0.2X - 0.5X: 32 - 12.8mm
Primary Magnification PMAG:
0.10X - 0.21X
Working Distance (mm):
965 - 1,880

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • New Motorized 버전 가능
  • Telephoto, Macroscope 또는 Microscope 기능
  • 무한대에서 63mm의 포커스

많은 것을 요구하는 이미지 용도 충족을 위해 디자인된 KC (모든 5개의 대물렌즈)는 0.10X-3.20X까지의 primary 배율을 제공합니다. 현미경이나 비디오 카메라의 불편한 부피와 불편 없이 MitutoyoAchrovid™ infinity corrected 대물렌즈 (위 참조)와 RMS 대물렌즈 어댑터 옵션으로 KC를 일반적인 현미경으로 사용할 수 있습니다.

큰 working distance와 높은 배율의 Gauging 렌즈로 디자인되었습니다. 제조에서 Off-line 품질 조절과 on-line 검수에 적합하고 특히 측정과 flaw 검수에 적합합니다. LDL과 LFA 어댑터들은 C-Mount thread로 연결됩니다. LFA 는 큰 포맷 카메라 (F-mount 어댑터 포함, 최대 24 x 36mm 센서)를 커버합니다. 교환할 수 있는 대물렌즈는 메인 바디에 thread 됩니다.

광섬유 illuminatorring light guide는 IF4 대물렌즈를 사용했을 때 추천합니다. Coaxial 부착, #56-191은 cozaxial 조명을 포함한 용도에 쓰입니다.

Motorized InFocus™ KC Video Lens

Motorized KC 렌즈는 focus DC 기어 모터에 고무 오링 벨트 드라이브와 bracket을 렌즈에 담고 CE 아날로그 컨트롤 유닛, 모터/컨트럴러 케이블, CE universla power supply (110V와 220V)를 포함하고 있습니다. 컨트롤 유닛은 사용자가 초점을 맞출 수 있게 초점거리와 속도, 방향을 변경할 수 있게 합니다.

제품자료

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
KC Objective IF-1 #53-781 KRW 616,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
KC Objective IF-2 #53-782 KRW 616,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
KC Objective IF-3 #53-783 KRW 616,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NTX Tube (2X) #86-892 KRW 790,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
KC Objective IF-3.5 #54-413 KRW 616,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
KC Objective IF-4 #53-784 KRW 616,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
KC Iris Diaphragm #53-789 KRW 369,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LDL Doubler Tube (2X, Lock, Rotate) #57-714 KRW 522,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LFA-Large Format Adapter Kit: 3X, F-Mount #57-715 KRW 920,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer Filter Set/Retainer #59-768 KRW 398,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
KC VideoMax Auxiliary Lens #86-891 KRW 288,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요