제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

S-Mount Brass Spacer Ring Kit (크기별로 2개씩)

Brass Spacer Ring

Brass Spacer Ring

×
재고 #68-228 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,700
수량 1-4
KRW 121,700
수량 5+
KRW 107,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
Type:
Spacer Ring
Contents of Kit:
Qty. 2 of 0.25, 0.5, 1.0, 1.25, 1.5, and 2.0mm Spacer Ring
Function:
Spacer Ring

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
  • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
  • Spacer Ring Kit 이용 가능

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 당사의 C, S, T-Mount 부품에 있는 male thread에 장착되어 시스템의 전체 길이를 연장시켜줍니다. 이 spacer ring은 광학 시스템 내의 부품 간격을 점진적으로 조절할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings는 0.25mm - 2.0mm 범위의 두께로 제공되기 때문에 용도에 따른 특정 간격 조절에 사용할 수 있습니다. 또한 spacer ring을 여러 가지 구성으로 조합해서 사용하면 원하는 간격의 거리를 달성할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Brass Spacer Ring Kit (2 of each size) #54-461 KRW 129,500 수량 5+ KRW 115,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Brass Spacer Ring Kit (크기별로 2개씩) #68-228 KRW 121,700 수량 5+ KRW 107,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Kinematic Movement 고찰

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

바로 보기

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

바로 보기

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

바로 보기

광학 부품 마운트 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

바로 보기

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Edge Thickness (ET)

Moment Load(모멘트 하중)

Yaw

Normal Load Capacity

Roll

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요