제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

S-Mount Double Female Thread Ring

×
재고 번호 #63-971 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 37,000
수량 1-4
KRW 37,000
수량 5+
KRW 32,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Thread Adapter
Function:
Thread Adapter

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
10.0
Construction:
Fixed
Total Length (mm):
10.0
Outer Diameter (mm):
16.0
Clear Aperture CA (mm):
12.0

Threading & Mounting

Thread Type:
S-Mount
Thread Termination:
Double Female

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • C, S, T-Mount Tube와의 연결 호환성을 극대화함
  • Female 또는 Male Thread 옵션
  • Rotating Ring 또한 이용 가능

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Double Thread Rings는 C, S, T-Mount 부품 두 개를 연결할 수 있는 수단을 제공합니다. Double Thread Rings는 double female thread 또는 double male thread와 함께 제공되어 thread termination이 동일한 두 개의 C, S, T-Mount 부품을 결합할 수 있습니다. 회전 기능이 있는 TECHSPEC C, S, and T-Mount Double Thread Rings 또한 이용이 가능합니다. 이 rotating ring은 정렬이 매우 중요한 용도에서 조립 후의 정렬 조절이 가능하도록 합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program