TECHSPEC® C and S-Mount Fiber Adapters는 커넥터에 연결된 광섬유를 C-Mount 또는 S-Mount 시스템과 결합할 수 있는 쉽고 간편한 솔루션을 제공합니다. C-Mount Fiber Adapter는 SMA, FC, FC/APC 커넥터에 사용할 수 있으며, S-Mount Fiber Adapter는 SMA, FC, ST 커넥터에 사용할 수 있습니다. 커넥터는 모든 female C-Mount 또는 S-Mount 부품에 쓰레드될 수 있습니다. TECHSPEC C and S-Mount Fiber Connector Adapters는 유연성을 최대화할 수 있도록 어느 방향으로도 위치할 수 있습니다. 하우징은 옵션이며 별도로 판매됩니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)