TECHSPEC® C and S-Mount Diode Mounts는 C 및 S-Mount 호환 시스템에 다이오드를 손쉽게 결합하도록 설계되었습니다. 다이오드는 도선이나 연결부에 대한 접근성을 극대화하기 위해 마운트 내에서 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다. TECHSPEC C and S-Mount Diode Mounts는 시스템의 길이를 최소화하고 다이오드와 추가 시스템 구성 요소 간의 거리를 줄이기 위해 소형 디자인을 특징으로 합니다. 호환 가능한 다이오드 케이스에는 TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC 커넥터와 5.6mm 또는 9mm 직경의 캔이 포함됩니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)