제품이 장바구니에 추가됨

Rail Mounting Kit for Sapphire Controller

Coherent® 상세 정보 보기

Photo shows #70-113

×
재고 번호 #70-125 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 89,200
수량 1+
KRW 89,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Model Number:
1178835

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.5MHz 미만의 아주 좁은 선폭
  • 최대 출력: 200mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm

해당 제품은 Coherent®만의 OPSL(Optically Pumped Semiconductor Laser) 기술이 적용된 일련의 CW(연속파), 단일 주파수의 컴팩트한 레이저를 제공합니다. 레이저의 경우 488nm, 532nm의 파장 옵션이 제공되며, 고품질의 회절 한계 성능을 갖는 빔을 제공하고, 단일 주파수 설계로 노이즈가 매우 적습니다. 별도로 판매되는 CDRH 인증 레이저 컨트롤러에는 USB, RS-232, 아날로그 연결용 포트가 각각 있어 이를 통해 유연한 원격 제어 옵션을 모두 제공할 수 있습니다. 해당 제품은 라만 분광법, 간섭측정, 홀로그램, 계측 및 검사와 같이 매우 좁은 선폭이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 작동 시 Sapphire SF NX CDRH Controller(#70-116, 별도 판매)가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Sapphire SF NX CDRH Controller #70-116 신제품 KRW 3,045,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2m USB 2.0 Type A to Type B Cable #70-124 신제품 KRW 22,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Rail Mounting Kit for Sapphire Controller #70-125 신제품 KRW 89,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Interlock with External Laser Warning Light #70-126 신제품 KRW 93,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Sapphire Heatsink #70-127 신제품 KRW 790,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program