제품이 장바구니에 추가됨

Sapphire SF NX 488nm, 50mW CDRH Laser Head

Coherent® 상세 정보 보기

Photo shows #70-113

×
재고 번호 #70-112 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,606,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,606,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Solid State
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1397888

Physical & Mechanical Properties

Pointing Stability after Warm Up (mrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

Optical Properties

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
488.00
Mode Quality, M2:
<1.1
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.70
Beam Divergence (mrad):
Full Angle: <1.2
Color:
Blue

Electrical

Output Power (mW):
50
Power Stability (%):
<2
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-116
Europe: #70-116
Japan: #70-116
Korea: #70-116
China: #70-116
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
10 to 40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.5MHz 미만의 아주 좁은 선폭
  • 최대 출력: 200mW
  • 파장 옵션: 488nm, 532nm

해당 제품은 Coherent®만의 OPSL(Optically Pumped Semiconductor Laser) 기술이 적용된 일련의 CW(연속파), 단일 주파수의 컴팩트한 레이저를 제공합니다. 레이저의 경우 488nm, 532nm의 파장 옵션이 제공되며, 고품질의 회절 한계 성능을 갖는 빔을 제공하고, 단일 주파수 설계로 노이즈가 매우 적습니다. 별도로 판매되는 CDRH 인증 레이저 컨트롤러에는 USB, RS-232, 아날로그 연결용 포트가 각각 있어 이를 통해 유연한 원격 제어 옵션을 모두 제공할 수 있습니다. 해당 제품은 라만 분광법, 간섭측정, 홀로그램, 계측 및 검사와 같이 매우 좁은 선폭이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 작동 시 Sapphire SF NX CDRH Controller(#70-116, 별도 판매)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요