제품이 장바구니에 추가됨

Schneider 100mm F-Mount Lens, Long WD

×
재고 번호 #87-109 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,379,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,379,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Schneider Large Format F-Mount VIS-NIR Lenses
Note:
Optimized Working Distance: 1548mm - ∞
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
95.70
Maximum Diameter (mm):
60.0
Outer Diameter (mm):
60
Weight (g):
442.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.0

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
537.00
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
20.2°
Maximum Image Circle (mm):
43.30
Focal Length FL (mm):
100.00
Working Distance (mm):
425 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/22
Distortion (%):
<0.4
Coating:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)
Pixel Size (μm):
6.20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M43.0 x 0.75
Mount:
F-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • VIS - IR에서 광학적 보정처리
  • 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
  • 43.3mm Sensor Diagonal 커버함

surface inspection 및 line scan 용도에 적합한 Schneider Large Format F-Mount Lenses는 전체 초점면에서 low distortion 및 균등한 성능을 제공합니다. lockable focus와 iris가 특징인 이 렌즈는 400 -1000nm 파장에서 광학 보정이 되었습니다. 최대 35mm format sensor (43.3mm diagonal)까지 커버가 가능합니다. 각각의 렌즈는 높은 허용오차를 갖고 있어서 이미지면에서 tilt를 제거하고 반복성있는 정밀 결과를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요