제품이 장바구니에 추가됨

Schneider 50mm F-Mount Lens

×
재고 #85-188 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,269,300
수량 1+
KRW 2,269,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Field of View @ Min Working Distance (mm):
180.00
Iris Option:
Variable
Length (mm):
23.40
Filter Thread:
M43.0 x 0.75
Maximum Diameter (mm):
49.0
Weight (g):
203.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
19.8
Maximum Image Circle (mm):
43.30
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
38.7°
Note:
Optimized Working Distance: 220mm - ∞
Type:
Fixed Focal Length Lens
Focal Length FL (mm):
50.00
Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)
Working Distance (mm):
156 - ∞
Mount:
F-Mount
Aperture (f/#):
f/2.2 - f/16
Distortion (%):
<0.5
Coating:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • VIS - IR에서 광학적 보정처리
  • 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
  • 43.3mm Sensor Diagonal 커버함

surface inspection 및 line scan 용도에 적합한 Schneider Large Format F-Mount Lenses는 전체 초점면에서 low distortion 및 균등한 성능을 제공합니다. lockable focus와 iris가 특징인 이 렌즈는 400 -1000nm 파장에서 광학 보정이 되었습니다. 최대 35mm format sensor (43.3mm diagonal)까지 커버가 가능합니다. 각각의 렌즈는 높은 허용오차를 갖고 있어서 이미지면에서 tilt를 제거하고 반복성있는 정밀 결과를 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작