제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT AS87ECO, 10mm Dia., 0.1mm Thick, Ultra-Thin Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #20-208 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,300
수량 1-10
KRW 45,300
수량 11+
KRW 36,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 ±0.127
Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Knoop Hardness (kg/mm2):
500
Poisson's Ratio:
0.216
Young's Modulus (GPa):
73.3

Optical Properties

Abbe Number (vd):
59.5
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.504
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
200 - 3200

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.7
Density (g/cm3):
2.46

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 높은 수준의 유연성
  • 두께가 극히 얇은 소형 디자인
  • 250nm부터 3µm가 넘는 구간까지 뛰어난 투과율 제공

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 박막 구조에 구부리기 쉬운 디자인이 적용된 제품으로서 내구성과 소형 제품이 필요한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 높은 유연성 및 충격에 대한 뛰어난 강도와 같이 기계적 특성이 우수하기 때문에 정상 작동 조건에서의 손상 가능성을 최소화합니다. 또한 UV - IR 영역에서 매우 높은 투과율을 제공함에 따라 바이오메디컬부터 IR 이미징에 이르는 광범위한 용도에 손쉽게 사용할 수 있습니다. SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 실제 표면 결함을 제거하고 매우 낮은 표면 거칠기로 글래스의 표면을 처리하는 압연(draw-down) 공정을 통해 제조됩니다. 일반적으로 디스플레이, 지문 감지 센서, 터치 패널의 커버글라스로 사용되며 스크래치에 강한 내성을 가지므로 제품의 표면 손상을 예방합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program