제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT BG50, 12.5mm Dia., 1mm Thick, Colored Glass Bandpass Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-364 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 71,100
수량 1-10
KRW 71,100
수량 11+
KRW 62,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
500.00
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Blue-Green
Index of Refraction (nd):
1.53
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV-VIS

Material Properties

Density (g/cm3):
2.61
Transformation Temperature (°C):
452

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입
  • 1mm, 2mm, 3mm 두께의 표준 원형/정사각형 제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 파장 대역

해당 제품은 20가지 표준 SCHOTT 글래스 타입이 제공됩니다. 높은 투과율과 차단율을 가지며 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼을 커버하는 넓은 파장 대역에서 사용할 수 있습니다. 두께 옵션으로 1mm, 2mm, 3mm가 있는 50mm x 50mm 크기의 제품으로 광학 시스템에 쉽게 적용될 수 있습니다. 요청 시 5 - 160mm의 맞춤형 크기도 제조 가능합니다. 자세한 내용은 ‘컬러 글래스 필터 제조 역량’ 페이지에서 확인하세요.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.

여기를 클릭하면 투과율 곡선도 확인할 수 있습니다.

바로 확인 가능한 맞춤형 제작 견적

모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 5 - 50mm인 제품이 필요하시면 당사의 컬러 필터 글래스 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 2주 정도 소요됩니다. 표준 제조 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다.원하는 요건에 맞는 맞춤형 필터를 보려면 맞춤형 광학 필터 글래스 제조 역량 페이지를 확인하세요.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Bandpass Filter Kit (8 Filters) #17-018 KRW 913,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program