제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT BG67 50mm Sq., 1mm Thick Harsh Environment Colored Glass NIR Cut-Off Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #14-441 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 191,300
수량 1+
KRW 191,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Width (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
510.00
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Blue-Green
Index of Refraction (nd):
NA
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV-VIS
Reflection Factor Pd:
0.91

Material Properties

Density (g/cm3):
2.85
Transformation Temperature (°C):
390

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR에서의 높은 흡수
  • 높은 습도의 열악한 환경에서 사용하도록 설계
  • 두께가 1mm인 50 x 50mm 사이즈

SCHOTT Harsh Environment 칼라 글라스 NIR(Near-Infrared) 컷오프 필터는 습도 저항성이 높아 열악한 환경에서도 사용가능 합니다. 컬러 이미징 용도를 위해 설계된 이 필터는 트루컬러를 제공하기 위해 고품질 유리 재료로 제조된다. SCHOTT Harsh Environment 칼라 글라스 NIR(Near-Infrared) 컷오프 필터는 두께가 1mm인 표준 50 x 50mm 사이즈로 제공되어 영상 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다. 요청 시 5mm에서 160mm 사이즈의 커스텀도 가능합니다. 자세한 내용은 컬러 유리 필터 제조 기능 웹 페이지를 참조 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요