제품이 장바구니에 추가됨

Schott Brightfield Ring Light WD 25- 55mm

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기

링 라이트, 컨트롤러, 전원 공급 장치가 필요하며 이는 별도로 판매됩니다.

링 라이트, 컨트롤러, 전원 공급 장치가 필요하며 이는 별도로 판매됩니다. SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
재고 번호 #72-151 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,348,500
수량 1+
KRW 1,348,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Model Number:
400.225
Type:
Brightfield Ring Light
Compatible Product:
VisiLED

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
66
Outer Diameter (mm):
114

Optical Properties

Working Distance (mm):
25 - 50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 명시야와 UV 조명 간 전환
  • 160 W/m2에 이르는 최대 UV 조도
  • LED 온도 능동 제어
  • 5가지 세그먼트 모드 (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)

SCHOTT VisiLED UV Ringlights for stereo microscopes는 VIS 및 UV 용도 둘 다에서 명시야를 제공합니다. 균일한 백색광은 샘플이 자연색으로 보이도록 하며 UV 여기광은 형광을 통해 이전에는 보이지 않았던 부분이 보이도록 합니다. SCHOTT MC 1100 Controller는 두 조명 모드 간의 전환을 간편하게 해주며 빛의 강도와 조명의 방향을 제어합니다. VisiLED ringlight는 견고한 금속 하우징에 장착되어 균일도가 매우 높고 그늘이 발생하지 않는 조명을 제공하고 적절히 설계된 방열판을 가지고 있어 조도를 극대화하면서도 제품 수명을 연장해줍니다. 디퓨저, 폴라라이저 세트, 어댑터 링과 같은 액세서리와 함께 사용하면 다중 조명 모드를 생성할 수 있습니다. SCHOTT VisiLED UV Ringlights는 법의학, 생명과학, 산업용 코팅, 구조적 균열 감지 등의 다양한 용도에 사용됩니다.

참고: 작동 시 power supply, power cord, controller가 필요합니다(별매). 본 제품은 SCHOTT MC 1100 Controller하고만 호환이 되며, UV protection filter가 본품에 포함됩니다.

제품자료

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
1.8m Power Cord for SCHOTT VisiLED Ringlights #16-792 KRW 31,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Brightfield Ring Light WD 25- 55mm #72-151 신제품 KRW 1,348,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights #16-791 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights (Recertified 05-P) #16-791-RCD-05P 재인증 제품 KRW 594,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
MC 1100, Multifunction Controller (Recertified 05-P) #16-790-RCD-05P 재인증 제품 KRW 594,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
MC 1100, Multifunction Controller #16-790 KRW 746,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Transmitted Light Stage Brightfield #72-154 신제품 KRW 1,042,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Transmitted Light Stage Darkfield #72-155 신제품 KRW 1,943,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Mount VisiLed Darkfield Ring Light #72-158 신제품 KRW 1,268,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요