제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT GG455, 165 x 165mm, 4.5mm Thick, Matte Colored Glass Filter Plate

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기

SCHOTT GG Glass (glass color will vary by product specification)

×
재고 번호 #16-913 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 348,037
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 348,037 개당
수량 11-25 KRW 307,661 개당
수량 26-49 KRW 288,297 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Length (mm):
165.00
Thickness (mm):
4.50 ±0.5
Width (mm):
165.00
Edges:
Break Edges

Optical Properties

Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Index of Refraction (nd):
1.52
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92

Material Properties

Density (g/cm3):
2.56
Transformation Temperature (°C):
529

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 연마되지 않은 컬러 유리판으로 SCHOTT Colored Glass Filter를 제조하기 위한 원자재로 사용됩니다. 제조 가능한 최대 표준 크기는 165mm x 165mm로 다양한 필터 크기가 요구되는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅, 연삭 및 연마가 가능합니다. 해당 제품은 shortpass(열흡수) 필터, longpass 필터, bandpass 필터, ND(Neutral Density) 필터 등 SCHOTT Colored Glass Type 전 제품군에 사용할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 광학 컬러 글래스 필터를 어떻게 원하는 어플리케이션에 사용할 수 있는지는 광학 역량 페이지를 확인하세요.

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요