제품이 장바구니에 추가됨

Schott KL 1600 LED Light Source

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #72-134 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,415,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,415,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Operating Lifetime (hours):
>50,000
Model Number:
150.600
Intensity Control Option:
Yes
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
SCHOTT
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
114L x 231W x 137H
Weight (kg):
2.45

Optical Properties

Color:
White

Electrical

Output Power (Lumens):
680

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24 DC
Power Supply:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: #16-792
China: #16-792
UK: #18-493
Switzerland: #18-494

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
5600

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 광도: 1100루멘
  • 0 - 100%로 조광 연속 제어 가능
  • 다양한 라이트 가이드 옵션 제공
  • 스테레오 현미경과 함께 사용하기에 적합

해당 제품은 현미경 어플리케이션에 적합한 강렬하지만 열이 적은 빛을 생성하는 LED 저온 광원입니다. 조명 엔진의 효율적인 광 출력과 다양한 라이트 가이드 형태가 결합되면 LED 조명만 사용하는 것보다 광도가 더 높습니다. 해당 제품은 두 가지 모델이 제공되며 최대 광도가 680루멘인 KL 1600과 최대 광도가 1100루멘이고 초미세 조광 제어 옵션이 있는 KL 2500이 있습니다. 인체공학적으로 설계되어 설치 면적이 작으므로 규모가 작은 벤치탑 실험실 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 생성되는 조도가 균일하기 때문에 생물학, 지질학, 병리학에 활용되는 스테레오 현미경 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 코드는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요