제품이 장바구니에 추가됨

Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #72-164 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,450,000
수량 1+
KRW 1,450,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Model Number:
157.04
Type:
Brightfield Ring Light
Note:
Compatible with objective dia. of 40mm
Compatible Product:
KL 1600 and 2500

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
40
Length (mm):
1,000.00
Outer Diameter (mm):
64

Optical Properties

Working Distance (mm):
25 - 300

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 광도: 1100루멘
  • 0 - 100%로 조광 연속 제어 가능
  • 다양한 라이트 가이드 옵션 제공
  • 스테레오 현미경과 함께 사용하기에 적합

해당 제품은 현미경 어플리케이션에 적합한 강렬하지만 열이 적은 빛을 생성하는 LED 저온 광원입니다. 조명 엔진의 효율적인 광 출력과 다양한 라이트 가이드 형태가 결합되면 LED 조명만 사용하는 것보다 광도가 더 높습니다. 해당 제품은 두 가지 모델이 제공되며 최대 광도가 680루멘인 KL 1600과 최대 광도가 1100루멘이고 초미세 조광 제어 옵션이 있는 KL 2500이 있습니다. 인체공학적으로 설계되어 설치 면적이 작으므로 규모가 작은 벤치탑 실험실 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 생성되는 조도가 균일하기 때문에 생물학, 지질학, 병리학에 활용되는 스테레오 현미경 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 전원 코드는 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 신제품 KRW 297,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 신제품 KRW 522,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 신제품 KRW 68,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 신제품 KRW 152,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 신제품 KRW 72,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 신제품 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 신제품 KRW 62,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 신제품 KRW 1,486,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 신제품 KRW 1,885,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 신제품 KRW 1,450,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 신제품 KRW 1,268,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 신제품 KRW 1,815,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요