제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT N-WG305, 12.5mm Dia., 1mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-405 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 47,900
수량 1-10
KRW 47,900
수량 11+
KRW 42,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
305.00 ±6
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Clear
Passband Limit 1 λp1 (nm):
420
Index of Refraction (nd):
1.52
Spectral Transmittance tip (%):
99
Stopband Limit λs(nm):
260
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
UV
Reflection Factor Pd:
0.92

Material Properties

Density (g/cm3):
2.51
Transformation Temperature (°C):
562

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
  • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
  • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈

SCHOTT Colored Glass Longpass Filters는 27개의 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입으로 공급되며, 자외선(UV), 가시광선 또는 근적외선(NIR) 스펙트럼의 cut-on 파장을 제공합니다. 컬러 유리 기판은 파장 범위 내에서 높은 스펙트럼 투과율을 특징으로 합니다.이 필터는 원형 및 정사각형의 표준 크기로 설계되어 광학 시스템과의 결합이 간편하며, 1, 2, 3mm의 두께를 갖습니다. 요청에 따라 5 - 160mm의 맞춤형 사이즈도 제작이 가능합니다. 기타 자세한 사항은 컬러 유리 필터 제조 역량을 다룬 당사 웹페이지를 참조하기 바랍니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

즉각 맞춤 견적 서비스

5mm - 50mm 규격의 SCHOTT Colored Glass Heat Absorbing Shortpass Filter에 대한 원형, 정사각형, 사각형 사이즈가 필요한 경우 컬러 필터 글래스를 위한 맞춤 견적 도구를 권장드립니다. 견적 도구 사용 시 견적가를 바로 확인할 수 있으며, 요청한 크기로 제작된 제품의 경우 배송까지 대략 3주 정도의 기간이 소요됩니다. 완전 맞춤 주문 제작 필터가 필요한 경우 맞춤형 광학 필터 글래스 역량 페이지를 참조하기 바랍니다.  

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
50mm Sq. VIS SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-015 KRW 739,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Sq. VIS-NIR SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-016 KRW 739,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 KRW 2,842,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요