제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG11 633nm 50mm Sq., 0.3 OD ND Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #21-371 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 256,882
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 256,882 개당
수량 10+ KRW 229,999 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Clear Aperture CA (mm):
48.5 x 48.5
Thickness (mm):
2.33 (nominal)
Parallelism (arcmin):
≤3
Edges:
Fine Ground
Bevel:
0.5 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
0.3 ±0.008 at Calibrated Wavelength
Design Wavelength DWL (nm):
633
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
50.12 ±1.85 at Calibrated Wavelength

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
481

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 특정 파장에 맞게 보정
  • 광학 밀도(OD): 0.3 - 3.0
  • 글래스 타입: NG3, NG4, NG5, NG9, NG11

해당 제품은 405nm, 633nm, 785nm에서 정밀 광학 밀도(OD) 공차를 검증하고 보정 처리를 했습니다. 제조 시 사용되는 글래스 타입은 NG3, NG4, NG5, NG9 및 NG11 SCHOTT 글래스이며, 널리 사용되는 레이저 파장에서 정밀 감쇠를 제공하는 제품입니다. 제공되는 광학 밀도(OD) 값이 0.3 - 3.0이으로 다양한 광학 시스템과 실험 환경에 결합할 수 있습니다. 해당 제품은 50mm x 50mm의 표준 크기로 제공되며, 여러 개의 필터를 결합하여 원하는 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 특정 파장에 대한 필터별 광학 밀도(OD) 측정값은 표를 참조하세요.

참고: 맞춤형 크기의 제품이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

Quote Your Size

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요