제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG3 633nm 50mm Sq., 2.0 OD ND Filter

×
재고 #21-374 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 239,300
수량 1-9
KRW 239,300
수량 10+
KRW 214,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Optical Density OD (Average):
2.0 ±0.053 at Calibrated Wavelength
Clear Aperture CA (mm):
48.5 x 48.5
Design Wavelength DWL (nm):
633
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
Transformation Temperature (°C):
462
Thickness (mm):
2.13 (nominal)
Transmission (%):
1 ±0.24 at Calibrated Wavelength
Type:
Neutral Density Filter
Parallelism (arcmin):
≤3
Edges:
Fine Grind
Bevel:
0.5 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 특정 파장에 맞게 보정됨
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
  • NG3, NG4, NG5, NG9, Ng11의 글래스 유형

SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters는 405nm나 633nm 또는 785nm에서 정밀 광밀도 허용오차로 검증을 거치고 보정 처리가 되었습니다. 이 필터는 NG3, NG4, NG5, NG9, NG11 Schott Glass로 제조되어, 일반 레이저 파장에서 정밀한 감쇠를 제공하는 데 안성맞춤입니다. 또한 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)를 이용할 수 있어 다양한 광학 시스템 및 실험 용도에 결합될 수 있습니다. SCHOTT Calibrated Neutral Density (ND) Filters는 표준 50 x 50mm 크기로 공급되고, 여러 개를 적층해서 사용하면 맞춤형 광밀도를 생성할 수 있습니다. 각 필터에는 측정된 값을 참조하는 보정 인증서가 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작