제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG4, 1.0 OD, 12.5mm Dia., Absorptive ND Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-648 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,376
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 40,376 개당
수량 11-49 KRW 35,844 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.90 (nominal)
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
1.0 ±0.03 @ 546nm
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
10.00 ±0.6% @ 546nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
483

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 필요한 사양에 맞게 투과율 조절 가능
  • 글래스 타입: NG4, NG9, NG11
  • 지정된 광학 밀도(OD): 0.15 - 5.0
  • 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
  • SCHOTT NG Gray Glass 보유

해당 제품은 NG4/NG9/NG11 SCHOTT 글래스 타입으로 구성되어 있고 가시광선 스펙트럼에서 거의 일정한 투과율을 제공하며 흡수를 통해 빛을 감쇠시킵니다. 광학 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 0.15 - 5.0으로 지정된 광학 밀도(OD)를 갖습니다. 해당 제품은 50mm x 50mm의 표준 크기로 제공되며, 여러 개의 필터를 결합하여 원하는 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 요청 시 특정 파장 대역에서의 광학 밀도(OD)나 투과 값, 그리고 크기는 5mm부터 160mm까지 커스텀 가능하며, 기타 자세한 사항은 컬러 글래스 필터 제작 역량 페이지에서 확인하세요. SCHOTT NG Gray Glass도 보유하고 있습니다.

각 필터 Lot을 측정하고 546nm에서 지정된 투과율을 만족시킬 수 있도록 두께를 조절합니다. 필터 Lot 성능의 변화는 공칭 두께의 변화를 초래할 수 있지만, Lot 간 투과율 변화는 최소화합니다.

필터 시뮬레이션 소프트웨어

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요