제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT NG9, 1.6 OD, 12.5mm Dia., Absorptive ND Filter

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-650 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 39,200
수량 1-10
KRW 39,200
수량 11+
KRW 34,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.10
Thickness Tolerance (mm):
(nominal)
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
1.6 ±0.07 @ 546nm
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
2.51 ±0.43% @ 546nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
470

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NG4, NG9, 또는 NG11 글래스 타입
  • 0.15 부터 5.0 까지의 특정 흡광도 (Optical density)
  • 가시광 영역에서의 빛 감쇠효과 제공
  • SCHOTT NG Gray 글래스 사용 가능

SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터 는 SCHOTT 사 NG4, NG9 그리고 NG 11 의 글래스 타입으로 구성되어 있으며 가시광 영역에서 흡수로 인한 빛 감쇠효과를 제공합니다. 해당 필터들은 광학 시스템에서 단순 결합을 위해, 0.15 부터 5.0 에 걸쳐 특정 흡광도를 가질 수 있도록 제조되었습니다. SCHOTT NG 흡수형 Neutral Density (ND) 필터는 기성제품 50 x 50 mm 크기로 사용가능하며, 여러 필터의 결합을 통해서 맞춤형 흡광도를 가져갈 수 있습니다. 요청에 따라 5 mm 부터 160 mm 크기의 주문제작이 가능할뿐만 아니라 특정 파장에 따른 투과율 및 흡광도도 제작 가능합니다; 자사 웹페이지 색 유리 필터(Colored Glass filter) 제조역량을 방문해주시면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 물론, SCHOTT NG Gray 글래스 필터도 가능합니다.

각 필터 Lot 을 측정하고 546 nm 에서 지정된 투과율을 만족시킬 수 있도록 두께를 조절하며, 이후 각 필터는 ±0.05 mm 의 두께 공차로 연마되어 유사한 성능을 보장합니다. 필터 Lot 성능의 변화는 공칭 두께의 변화를 야기시킬 수 있지만, Lot 간 투과율 변동은 최소화 합니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT의 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 개별 필터의 성능 혹은 글래스 타입과 두께를 조절할 수 있도록 필터를 겹쳐서 사용할 경우의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12.5mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-094 KRW 400,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-095 KRW 739,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Sq., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #15-096 KRW 1,580,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program