제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT VG9, 165 x 165mm, 4.5mm Thick, Matte Colored Glass Filter Plate

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기

SCHOTT VG Glass (glass color will vary by product specification)

×
재고 번호 #16-945 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 775,800
수량 1-10
KRW 775,800
수량 11+
KRW 683,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Length (mm):
165.00
Thickness (mm):
4.50 ±0.5
Width (mm):
165.00
Edges:
Break Edges

Optical Properties

Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Color:
Green
Index of Refraction (nd):
1.55
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.91

Material Properties

Density (g/cm3):
2.87
Transformation Temperature (°C):
462

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 연마되지 않은 컬러 유리판으로 SCHOTT Colored Glass Filter를 제조하기 위한 원자재로 사용됩니다. 제조 가능한 최대 표준 크기는 165mm x 165mm로 다양한 필터 크기가 요구되는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅, 연삭 및 연마가 가능합니다. 해당 제품은 shortpass(열흡수) 필터, longpass 필터, bandpass 필터, ND(Neutral Density) 필터 등 SCHOTT Colored Glass Type 전 제품군에 사용할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 광학 컬러 글래스 필터를 어떻게 원하는 어플리케이션에 사용할 수 있는지는 광학 역량 페이지를 확인하세요.

관련제품

Quote Your Size

원하는 사양을 아래에 입력하십시오:
필터 번호
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
해당 부품은 일반적으로 영업일 기준 5일 이내로 발송됩니다. 실제 배송일은 주문 후에 확인할 수 있습니다.
Standard Manufacturing Tolerances:
Edge length and diameter +/-0.2 mm
Thickness For ≤ 1mm: ± 0.1mm
For > 1 – 3mm: ± 0.2mm
Surface Quality 60 – 40
Surface Accuracy ≤8 Waves
Parallelism ≤3 arcmin
Clear Aperture ≥90%
Edges & Bevels Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel
Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel
Edge Chips For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3),
for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6)

Surface quality according to DIN ISO 10110:
Polishing quality P2
Defects 5/3 x 0.63
All edges machined
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer
Edge chips permitted up to 5/E0.3
General Information SCHOTT Optical Filter Glass:
BG Blue, blue-green, and multiband glasses
GG Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting
KG Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR
NG Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range
OG Orange glasses, IR transmitting
RG Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting
UG Black and blue glasses, UV transmitting
VG Green glasses
WG Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄
 

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요