해당 제품은 스크래치나 패임과 같은 광학 부품의 표면 결함을 검사하는 데 적합합니다. 각 플레이트에는 Scratch-Dig 마킹 외에도 60mm 눈금, 다양한 크기의 그리드 6개, 다양한 주파수의 라인 블록 6개가 있습니다. 그리드는 불규칙한 모양의 결함이 있는 영역을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 한 영역에 대한 총 결함 면적의 제곱근이 해당 부분의 등급 번호입니다. 표준은 플레이트 2개가 한 세트인 구성으로 제공됩니다. 플레이트 1의 등급 번호는 0.004 - 0.040이고, 플레이트 2의 등급 번호는 0.040 - 0.400입니다. 1st Surface Set는 글래스 기판 상단에 숫자가 표시됩니다. 2nd Surface Set는 글래스 기판 하단에 숫자가 표시됩니다. Positive 세트는 투명한 배경 위에 불투명 표시가 되어있습니다. Negative 세트는 불투명한 배경 위에 투명 표시가 되어있습니다.
참고: 각 제품에는 Certificate of Compliance가 포함되어 있습니다.
Plate 1 | |||||
Grade No. | Circ. Diameter (μm) | Dim. of Scratch (μm) | Freq. Block (lp/mm) | Grid Block Line W (μm) | Grid Block Line Spacing (μm) |
0.004 | 4.5 | 1 x 16 | 500 | 1 | 4.5 |
0.006 | 7 | 1.6 x 25 | 312.5 | 1.6 | 7 |
0.010 | 11 | 2.5 x 40 | 200 | 2.5 | 11 |
0.016 | 18 | 4 x 63 | 125 | 4 | 18 |
0.025 | 28 | 6.3 x 100 | 80 | 6.3 | 28 |
0.040 | 45 | 10 x 160 | 50 | 10 | 45 |
Plate 2 | |||||
Grade No. | Circ. Diameter (μm) | Dim. of Scratch (μm) | Freq. Block (lp/mm) | Grid Block Line W (μm) | Grid Block Line Spacing (μm) |
0.040 | 45 | 10 x 160 | 50 | 10 | 45 |
0.060 | 70 | 16 x 225 | 31.25 | 10 | 70 |
0.100 | 110 | 25 x 400 | 20 | 10 | 110 |
0.160 | 180 | 40 x 630 | 12.5 | 10 | 180 |
0.250 | 280 | 63 x 1000 | 8 | 10 | 280 |
0.400 | 450 | 100 x 1600 | 5 | 10 | 450 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)